- 品番:
- RX 9364004
- メリット
- はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
- For Class CC fuse to UL 248-4
- UL-listed, approved to UL 4248
- Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
- Readily accessible push-in connections in the lower section
- Fuse removal tools included with the supply
- Can be locked and prepared for a lead seal
- 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94-V0 適合
- General colour
- RAL 9005
- RAL 35745
- 定格電流 (最大)
- 30 A
- 電源接続
- スプリングクリップ
- 定格電圧
- 600 V AC
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V、 ヒューズ クラス CC 最大 30 A、JDDZ / 7
- 極数
- 3 極
- 寸法:
- 幅: 27 mm
高さ: 263 mm
奥行: 123.5 mm
- スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
- 1.5 ‐ 6 mm²
- 適用バスバー
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- ヒューズリンク
- Class CC
- 適用ヒューズタイプ (Class)
- ヒューズ、クラス CC
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.2 kg
- 総質量
- 1.406 kg
- 関税率番号
- 85369095