RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

品番: RX 9362110

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1、60 mm バスバーシステム用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、ねじ留め式 (M10)。ケーブル引き出し口は、上部または下部、交換可能。

品番:
RX 9362110
仕様
60 mm バスバーシステム用
メリット
カバー:ロック可能、封印可能
別の開口部からの電圧チェック
はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更 (改造) が可能
メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション
すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色
RAL 9005
RAL 35745
適用バスバーシステム間隔
60 mm
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
ねじ M10
ヒューズリンク
NH 1
定格電圧
690 V AC
適用NHヒューズサイズ
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:
幅: 181.5 mm
高さ: 298 mm
奥行: 116.7 mm
動作温度範囲
-5 °C...35 °C
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
極数
3 極
使用カテゴリー
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
汚染度
3
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
火災負荷
36.19 MJ/m²
電力損失 (熱損失)、最大
51 W
溶断インサート1個の最大電力損失 (熱損失)
23 W
1パック
1 個
純質量
2.273 kg
総質量
2.448 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.8
PCF/VE (Cradle to Gate)
15.39
関税率番号
85369095
ETIM 9
EC001040
製品説明
RX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1、250 A、3 極、ボルト M10
取得認証
CQC-CCC
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート
マニュアル