- 品番:
- RX 9363005
- 仕様
- 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
マウンティングプレート取り付け用
- メリット
- カバー:ロック可能、封印可能
- 別の開口部からの電圧チェック
- 工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更 (改造) が可能
- メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション
- すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
- 塗装色
- RAL 9005
RAL 35745
- 同梱品
- 電子式ヒューズモニタリング用接続プラグを含む
- for mounting plate assembly
- はい
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- ねじ M8
- ヒューズリンク
- NH 00
- NH 000
- 定格絶縁電圧 Ui
- 1,000 kV
- 定格電圧
- 690 V AC
- 適用NHヒューズサイズ
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
- 寸法:
- 幅: 106 mm
高さ: 228.9 mm
奥行: 86.1 mm
- 動作温度範囲
- -5 °C...35 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...70 °C
- 極数
- 3 極
- 使用カテゴリー
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- 汚染度
- 3
- 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
- はい
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 火災負荷
- 13.24 MJ/m²
- 電力損失 (熱損失)、最大
- 16 W
- 溶断インサート1個の最大電力損失 (熱損失)
- 12 W
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.82 kg
- 総質量
- 0.917 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.18
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5.51
- 関税率番号
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- 製品説明
-
RX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00、160 A、3 極、ボルト M8、ヒューズモニタリング (800 V) 付き、マウンティングプレート取り付け用