RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

品番: RX 9363030

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00、マウンティングプレート用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、スクリュークランプ端子式、丸型ケーブル (1.5 ~ 95 mm²) を接続するために使用します。

品番:
RX 9363030
仕様
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
マウンティングプレート取り付け用
メリット
カバー:ロック可能、封印可能
別の開口部からの電圧チェック
工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更 (改造) が可能
メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション
すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
はい
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
サポート端子
ヒューズリンク
NH 00
NH 000
定格絶縁電圧 Ui
1,000 kV
定格電圧
690 V AC
適用NHヒューズサイズ
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:
幅: 106 mm
高さ: 194 mm
奥行: 86.1 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 16 mm²
動作温度範囲
-5 °C...35 °C
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
極数
3 極
使用カテゴリー
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
汚染度
3
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
火災負荷
11.56 MJ/m²
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続
1.5 ‐ 95 mm²
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
1.5 ‐ 95 mm²
丸型ケーブル断面積
1.5 ‐ 16 mm²
電力損失 (熱損失)、最大
16 W
溶断インサート1個の最大電力損失 (熱損失)
12 W
1パック
1 個
純質量
0.809 kg
総質量
0.829 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.268
PCF/VE (Cradle to Gate)
5.47
関税率番号
85369095
ETIM 9
EC001040
製品説明
RX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00、160 A、3 極、スクリュークランプ端子、マウンティングプレート取り付け用
取得認証
CQC-CCC
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート
マニュアル