RiLineX クランプターミナル NHヒューズ断路器用

品番: RX 9365540

RiLineX クランプターミナルセット、RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00、4~70 mm² への丸型ケーブルの接続に使用します

品番:
RX 9365540
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
適用サイズ
00
適用品番
9362110
9262115
9363110
9363115
丸型ケーブルの接続サイズ
4 ‐ 70 mm²
丸型ケーブル断面積
4 ‐ 70 mm²
1パック
3 個
純質量
0.096 kg
総質量
0.096 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.3
関税率番号
73182900
ETIM 9
EC000001
製品説明
RX クランプターミナル、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 (丸型ケーブル) 用
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート