- 品番:
- RX 9365541
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 適用サイズ
- 00
- 適用品番
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.144 kg
- 総質量
- 0.149 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.43
- 関税率番号
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- 製品説明
- RX クランプターミナル、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 (扇形ケーブル) 用