RiLineX 接触感電防止具 NHヒューズ断路器用

品番: RX 9365510

RiLineX 接触感電防止具。RiLine60 バスバーシステム上で RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 を使用する際に必要となります。

品番:
RX 9365510
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
RAL 35745
適用品番
9362000
9362005
9362030
9362035
火災負荷
0.454 MJ/m²
1パック
1 個
純質量
0.082 kg
総質量
0.083 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.61
関税率番号
73181900
ETIM 9
EC000775
製品説明
RX 接触感電防止具、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 用
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide