- 品番:
- RX 9365515
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 9005
RAL 35745 - 適用品番
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 火災負荷
- 0.389 MJ/m²
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.079 kg
- 総質量
- 0.08 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.6
- 関税率番号
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- 製品説明
- RX 接触感電防止具、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1 用
- 資料
- Quick guide