RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター Dスイッチ

品番: RX 9360824

RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター、60 mm バスバーシステム用。D 01 (パスリング経由) および D 02 溶断型ヒューズ (最大 63 A) と併用します。同梱の保持スプリングを使用して、10x38 mm のシリンダーヒューズとも併用できます。光学式 LED ヒューズモニタリングおよび電子式ヒューズ監視 (信号接点付き) を搭載。スイッチはオン/オフポイントでロックできます。スプリングクランプ端子 (最大 16 mm²、角度 45°) は、導線の接続を容易にします。このユニットは工具不要の、はめ込み式取り付けに適しており、半自動式バー厚適合機能 (5 および 10 mm 用) を備えています。

品番:
RX 9360824
仕様
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
メリット
ヒューズリンク (スクリューキャップなし) の確実な接触
はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
目視による LED ヒューズモニタリング
別の開口部からの電圧チェック
メンテナンスフリーのテンションクランプ接続、最大 16 mm²
単体で完全な接触感電防止を実現。スクリューキャップのようなアクセサリーは不要
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
General colour
RAL 35745
RAL 9005
同梱品
ヒューズスイッチディスコネクター 4 個
レデューサー 12 個、ヒューズ D 01 用
電源接続
スプリングクリップ
定格電流 最大
63 A
定格電圧
400 V AC
ケーブル引き出し口
極数
3 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 35.8 mm
高さ: 263 mm
奥行: 104.2 mm
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
規格:
IEC/DIN EN 60 947-3
定格絶縁電圧 Ui
800 V
電力損失 (熱損失)、最大
5.5 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
使用湿度、最高
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
使用カテゴリー
AC-22B (400 V/100 A)
ヒューズリンク
D 01 (レデューサー付き)
D 02
10 x 38 mm
火災負荷
6.433 MJ/m²
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
はい
1パック
4 個
純質量
2.232 kg
総質量
2.236 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.105
PCF/VE (Cradle to Gate)
14.81
関税率番号
85365080
ETIM 9
EC001040
製品説明
RX ヒューズスイッチディスコネクター 63 A、3 極、LED およびヒューズ監視付き、幅 36 mm (D スイッチ)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート
マニュアル