- 品番:
- RX 9360825
- メリット
- ヒューズリンク (スクリューキャップなし) の確実な接触
- はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
- 目視による LED ヒューズモニタリング
- 別の開口部からの電圧チェック
- メンテナンスフリーのテンションクランプ接続、最大 16 mm²
- 単体で完全な接触感電防止を実現。スクリューキャップのようなアクセサリーは不要
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
- General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- 同梱品
- ヒューズスイッチディスコネクター 4 個
レデューサー 12 個、ヒューズ D 01 用
- 電源接続
- スプリングクリップ
- 定格電流 最大
- 63 A
- 定格電圧
- 400 V AC
- ケーブル引き出し口
- 下
- 極数
- 3 極
- 適用バスバーシステム
- RiLineX
- RiLine60
- 寸法:
- 幅: 26.8 mm
高さ: 263 mm
奥行: 104.2 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 16 mm²
- 適用バスバー
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 過電圧カテゴリー
- 4
- 汚染度
- 3
- 規格:
- IEC/DIN EN 60 947-3
- 定格絶縁電圧 Ui
- 800 V
- 電力損失 (熱損失)、最大
- 5.5 W
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 使用湿度、最高
- 90 %
- 動作温度範囲
- -5 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 使用カテゴリー
- AC-22B (400 V/100 A)
- ヒューズリンク
- D 01 (レデューサー付き)
- D 02
- 10 x 38 mm
- 火災負荷
- 5.437 MJ/m²
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.784 kg
- 総質量
- 1.792 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.105
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 11.81
- 関税率番号
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- 製品説明
-
RX ヒューズスイッチディスコネクター 63 A、3 極、LED 付き、幅 27 mm (D スイッチ)