- 品番:
- RX 9365520
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 9005
- 適用品番
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- 寸法:
- 幅: 106 mm
高さ: 35 mm
奥行: 46 mm - 火災負荷
- 0.778 MJ/m²
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.13 kg
- 総質量
- 0.13 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.91
- 関税率番号
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- 製品説明
- RX 接続スペースカバー、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 (マウンティングプレート設置) 用
- 資料
- Quick guide