RiLineX 接続スペースカバー NHヒューズ断路器用

品番: RX 9365530

RiLineX 接続スペースカバー、RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 用、バスバーに設置してある場合に使用可能。

品番:
RX 9365530
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
適用品番
9362000
9362005
9362030
9362035
寸法:
幅: 106 mm
高さ: 41.4 mm
奥行: 62 mm
火災負荷
0.95 MJ/m²
1パック
2 個
純質量
0.144 kg
総質量
0.144 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.02
関税率番号
73269098
ETIM 9
EC000775
製品説明
RX 接続スペースカバー、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 (バスバーシステム 60 mm) 用
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide