- 品番:
- RX 9365531
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 9005
- 適用品番
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- 寸法:
- 幅: 181.5 mm
高さ: 66 mm
奥行: 62.6 mm - 火災負荷
- 1.836 MJ/m²
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.3 kg
- 総質量
- 0.334 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.04
- 関税率番号
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- 製品説明
- RX 接続スペースカバー、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1 用
- 資料
- Quick guide