- 品番:
- RX 9365532
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 9005
- 適用品番
- 9362210
- 9362215
- 9362250
- 9363210
- 9363215
- 寸法:
- 幅: 208.5 mm
高さ: 60 mm
奥行: 89.6 mm - 火災負荷
- 3.002 MJ/m²
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.436 kg
- 総質量
- 0.439 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.96
- 関税率番号
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- 製品説明
- RX 接続スペースカバー、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 2 用
- 資料
- Quick guide