- 品番:
- RX 9365533
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 9005
- 適用品番
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- 寸法:
- 幅: 250 mm
高さ: 60 mm
奥行: 89.6 mm - 火災負荷
- 3.694 MJ/m²
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.506 kg
- 総質量
- 0.508 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.42
- 関税率番号
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- 製品説明
- RX 接続スペースカバー、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 3 用
- 資料
- Quick guide