RiLineX ユニットアダプター

品番: RX 9360740

RiLineX ユニットアダプター (45 A、3 極、接続ケーブルを含む)、幅 54 mm、60 mm バスバーシステム用。工具を使わずに調整可能なサポートレールが装備されており、機器をはめ込み式で取り付けることができます。

品番:
RX 9360740
仕様
電源接続ケーブル付き
メリット
トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モータースターター) を取り付けるために
接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み)
サポートレールのシンプルなプラグインロック
オプションのユニットシフト保護
はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
簡単な取り付け
コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
RAL 35745
接続ケーブル(AWG)
AWG 8
定格電流 (最大)
50 A
定格電流、丸型ケーブル
50 A
定格電流、丸型ケーブル (UL)
50 A
電気的数値 UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス RK5 最大 60 A、JDDZ/7
null
20 kA - 600 V, ブレーカー 最大 60 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 52 A、NKJH/7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
接続ケーブル長さ
130 mm
極数
3 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 54 mm
高さ: 239.4 mm
奥行: 36.2 mm
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
定格電圧
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
汚染度
3
規格:
IEC 61 439-1/-2
UL 508
定格インパルス電圧 Uimp
8 kV
定格絶縁電圧 Ui
1,000 V
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
使用湿度、最高
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
火災負荷
3.763 MJ/m²
1パック
4 個
純質量
1.68 kg
総質量
1.708 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.101
PCF/VE (Cradle to Gate)
12.18
関税率番号
85369095
EAN
4028177997004
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX ユニットアダプター 45 A、AWG 8、3 極、幅 54 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート
マニュアル