- 品番:
- RX 9360760
- 仕様
- 電源接続ケーブル付き
- メリット
- トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モータースターター) を取り付けるために
- 接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み)
- サポートレールのシンプルなプラグインロック
- オプションのユニットシフト保護
- はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
- 簡単な取り付け
- コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 9005
RAL 35745
- 接続ケーブル(AWG)
- AWG 6
- 定格電流 (最大)
- 65 A
- 定格電流、丸型ケーブル
- 65 A
- 定格電流、丸型ケーブル (UL)
- 65 A
- 電気的数値 UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス RK5 最大 60 A、JDDZ/7
- null
- 20 kA - 600 V, ブレーカー 最大 60 A, DIVQ/7
- 65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 52 A、NKJH/7
- ケーブル引き出し口
- 下
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 接続ケーブル長さ
- 130 mm
- 極数
- 3 極
- 適用バスバーシステム
- RiLineX
- RiLine60
- 寸法:
- 幅: 54 mm
高さ: 239.4 mm
奥行: 36.2 mm
- マウントレール、数/高さ
- 1 / 10 mm
- 適用バスバー
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 定格電圧
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- 汚染度
- 3
- 規格:
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- 定格インパルス電圧 Uimp
- 8 kV
- 定格絶縁電圧 Ui
- 1,000 V
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 使用湿度、最高
- 90 %
- 動作温度範囲
- -5 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 火災負荷
- 3.763 MJ/m²
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.84 kg
- 総質量
- 1.883 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.145
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13.53
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177996991
- ETIM 9
- EC001531
- 製品説明
-
RX ユニットアダプター 65 A、AWG 6、3 極、幅 54 mm