RiLineX ユニットアダプター

品番: RX 9360798

ユニットアダプター 72 mm、100 A、市販のサーキットブレーカー用プレスフィットパターンが備わっています。

品番:
RX 9360798
仕様
電源接続ケーブル付き
メリット
トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モータースターター) を取り付けるために
接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み)
サポートレールのシンプルなプラグインロック
オプションのユニットシフト保護
はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
簡単な取り付け
コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
RAL 35745
接続ケーブル(AWG)
AWG 4
定格電流 (最大)
80 A
定格電流、丸型ケーブル
80 A
定格電流、丸型ケーブル (UL)
80 A
電気的数値 UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 200 A、JDDZ / 7
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 70 A、DIVQ / 7
50 kA - 480 V, コンビネーションモーターコントローラー、最大 100 A、NKJH/7
30 kA - 600 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 75 A、NKJH/7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
3 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 72 mm
高さ: 239.4 mm
奥行: 36.6 mm
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
定格電圧
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
汚染度
3
規格:
IEC 61 439-1/-2
UL 508
定格インパルス電圧 Uimp
8 kV
定格絶縁電圧 Ui
1,000 V
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
使用湿度、最高
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
火災負荷
4.748 MJ/m²
1パック
1 個
純質量
0.7 kg
総質量
0.702 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.246
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.9
関税率番号
85369095
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX ユニットアダプター 80 A、AWG 4、3 極、幅 72 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート
マニュアル