RiLineX ユニットサポート 接触システムなし

品番: RX 9360707

ユニットアダプター 54 mm。機器の取り付けは、はめ込み式。

品番:
RX 9360707
仕様
接触システムなし
メリット
トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モータースターター) を取り付けるために
サポートレールのシンプルなプラグインロック
オプションのユニットシフト保護
コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
RAL 35745
適用バスバーシステム間隔
60 mm
寸法:
幅: 54 mm
高さ: 239.4 mm
奥行: 36.2 mm
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
極数
3 極
マウントレール 数
1
定格電圧
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
火災負荷
3.849 MJ/m²
1パック
4 個
純質量
1.26 kg
総質量
1.278 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.69
関税率番号
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX 機器キャリヤー 幅 54 mm、接触システムなし
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート
マニュアル