- 品番:
- RX 9365710
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 9005
- 寸法:
- 幅: 9.09 mm
高さ: 240 mm - 火災負荷
- 0.562 MJ/m²
- 1パック
- 8 個
- 純質量
- 0.2 kg
- 総質量
- 0.221 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.16
- 関税率番号
- 85369095
- ETIM 9
- EC002498
- 製品説明
- RX 拡張スペーサー、ユニットアダプター / 機器キャリヤー用、幅x高さ 9.09x240 mm
- 資料
- Quick guide