スリップガード ユニットアダプター用

品番: RX 9365734

RiLineX 滑り止め、ユニットアダプター用サポートレール (幅 45 mm) 用。60 mm バスバーシステムに最適。垂直に構築された基本システムまたはコンプリートボードに推奨されます。

品番:
RX 9365734
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
適用品番
9360710
9360720
9360730
9365724
寸法:
幅: 45 mm
1パック
8 個
純質量
0.04 kg
総質量
0.042 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.27
関税率番号
39269097
ETIM 9
EC002498
製品説明
RX スリップガード、サポートレール 幅 45 mm 用
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide