スリップガード ユニットアダプター用

品番: RX 9365735

RiLineX 滑り止め、ユニットアダプター用サポートレール (幅 54 mm) 用。60 mm バスバーシステムに最適。垂直に構築された基本システムまたはコンプリートボードに推奨されます。

品番:
RX 9365735
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
適用品番
9360740
9360760
9360780
9365725
寸法:
幅: 54 mm
1パック
8 個
純質量
0.04 kg
総質量
0.044 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.27
関税率番号
39269097
ETIM 9
EC002498
製品説明
RX スリップガード、サポートレール 幅 54 mm 用
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide