留めねじ マウントレール用

品番: RX 9365747

RiLineX 留めねじ、60 mm バスバーシステムを使用する際の、ユニットアダプター用サポートレールに使用します。

品番:
RX 9365747
1パック
50 個
純質量
0.05 kg
総質量
0.023 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.12
関税率番号
73181900
ETIM 9
EC002270
製品説明
RX 留めねじ、サポートレール用
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration