ロックピン マウントレール用 品番: RX 9365748 RiLineX ロックピン、ユニットアダプター用サポートレールを側面から固定するために使用します。60 mm バスバーシステム用。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: RX 9365748 適用品番 9365.742 9365.745 1パック 50 個 純質量 0.05 kg 総質量 0.011 kg PCF/VE (Cradle to Gate) 0.34 関税率番号 73269098 ETIM 9 EC002270 製品説明 RX ロックピン、ロッククリップなしのサポートレール用 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN PCF-declaration DE EN