RiLineX 連結ピン ユニットアダプターおよびユニットサポート用 品番: RX 9365700 RiLineX 連結ピン。CB ユニットアダプター (160 A 仕様) の連結に使用します、60 mm バスバーシステム用。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: RX 9365700 材質 ポリアミド (PA 6)耐燃性 UL 94 適合 塗装色 RAL 35745 適用品番 9360705 9360707 9360710 - 9360798 1パック 50 個 純質量 0.05 kg 総質量 0.019 kg PCF/VE (Cradle to Gate) 0.38 関税率番号 39269097 ETIM 9 EC001121 製品説明 RX 連結ピン、ユニットアダプター / 機器キャリヤー用 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN PCF-declaration DE EN 資料 Quick guide Global