CBユニットアダプター 3 極

品番: SV 9635100

ボード上のサーキットブレーカーの機械的固定および直接的な接続に使用します。

品番:
SV 9635100
機能方法
ボード上のサーキットブレーカーの機械的固定および直接的な接続に使用します
サーキットブレーカーの固定箇所 (M4) は調節可能です
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
CB ユニットアダプターを選定する場合は、サーキットブレーカーの固定間隔にご注意ください
使用するサーキットブレーカーによっては、出力が低下する場合があります
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大
160 A
定格電圧
600 V (DC)、三相
690 V (AC)、三相
極数
3 極
寸法:
幅: 90 mm
高さ: 160 mm
奥行: 45 mm
Distance between fixing points
25 mm
ケーブル引き出し口
上/下
適用メーカー (タイプ)
ABB (XT1)
Allen Bradley (140G-G)
Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
1パック
1 個
純質量
0.58 kg
総質量
0.582 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.276
関税率番号
85369095
EAN
4028177951877
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル