ボード RiLine コンパクト

品番: SV 9635045

バスバー内蔵のボード。

品番:
SV 9635045
機能方法
簡単な差し込み式取り付けによる、確実なコンポーネントのマウントや接続を実現する、感電防止対策が施されているバスバーボード
ボードに型付けされている間隔の区分線は、コンポーネントの確実かつ迅速な位置決めを可能にします
ボードに直接接続するので、配線工数を削減できます
材質
ポリアミド
ポリカーボネート
E-Cu
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
– バスバー (内蔵)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2X
規格:
UL 508
IEC 61 439
定格電流 最大
160 A
定格電圧
690 V (AC)
600 V (DC)
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
for mounting plate assembly
はい
極数
3 極
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 160 mm
奥行: 45.1 mm
1パック
1 個
純質量
3.91 kg
総質量
4.06 kg
銅の含有量 (kg / 個)
2.24
関税率番号
85469010
EAN
4028177978393
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1000x160x45.1 mm (RiLine Compact)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル