接続アダプター RiLine コンパクト

品番: SV 9635200

丸型ケーブルの接続に使用します。

品番:
SV 9635200
機能方法
ボードへの給電に使用します
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
品番について
スリーブ端子付き細線丸型ケーブル 16 mm² を使用する場合は、次の圧着ペンチの使用をお勧めします:リタール 4054.004、ワイドミュラー PZ 16、フエニックス・コンタクト CRIMPFOX 25R
定格電流 最大
63 A
定格電圧
600 V (DC)、三相
690 V (AC)、三相
極数
3 極
ケーブル引き出し口
上/下
電気的数値 UL
定格電流 (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
電源接続
スプリングクリップ
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続
1.5 ‐ 16 mm²
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
1.5 ‐ 16 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
1.5 ‐ 16 mm²
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
1.5 ‐ 10 mm²
丸型ケーブル用コネクター
AWG 6 ~ 16
寸法:
幅: 22.5 mm
高さ: 160 mm
奥行: 115.5 mm
1パック
4 個
純質量
0.72 kg
総質量
0.788 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.023
関税率番号
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
接続アダプター 63 A、690 V (AC)、600 V (DC)、極数 3、ケーブル引き出し口 上/下、丸型ケーブルの接続 1.5~16 mm² (RiLine コンパクト)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル