接続アダプター RiLine コンパクト

品番: SV 9635210

丸型ケーブルの接続に使用します。

品番:
SV 9635210
機能方法
ボードへの給電に使用します
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
品番について
中央給電または2つの連結されているボードのレングスジョイントとしと使用可能です
定格電流 最大
125 A
定格電圧
600 V (DC)、三相
690 V (AC)、三相
極数
3 極
ケーブル引き出し口
上/下
電気的数値 UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
電源接続
サポート端子
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続
6 ‐ 50 mm²
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
6 ‐ 50 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
6 ‐ 50 mm²
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
6 ‐ 50 mm²
丸型ケーブル用コネクター
AWG 1 - 10
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 160 mm
奥行: 92.5 mm
1パック
4 個
純質量
1.12 kg
総質量
1.183 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.04
関税率番号
85369010
EAN
4028177934603
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル