モーターコントロールユニット 3 極

品番: SV 9635415

モーターの直入れ起動あるいはリバーシング起動の制御に使用します。過負荷保護機能内蔵。

品番:
SV 9635415
機能方法
モーターの直入れ起動あるいはリバーシング起動の制御に使用します。過負荷保護機能内蔵
採用されているハイブリット技術は、半導体により、消耗の無い頻繁なスイッチングを可能にしています
稼働中は、 機械式の接点が、電力損失の低減をもたらします
狭いユニット幅は、省スペースレイアウトを可能にします
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
電力損失 (熱損失)、最大
5.5 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
3
定格電圧
500 V (AC)、三相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
3 A
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
寸法:
幅: 22.5 mm
高さ: 160 mm
奥行: 114 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
0.14 ‐ 2.5 mm²
電流監視 調節式
0.18 ‐ 3 A
1パック
1 個
関税率番号
85371091
EAN
4028177951860
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
製品説明
SV motor controller 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm², WH: 22.5 x 160 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報