マウントレール ユニットアダプター コンフォート用

品番: SV 9635600

調整式サポートレール付きのユニットアダプター (コンフォートタイプ) に起動コンビネーションやリバーシング起動コンビネーションを固定するために使用します。

品番:
SV 9635600
製品説明
機器や逆転コンビネーションの固定に使用します。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 56 mm
1パック
10 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.143 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177817241
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
製品説明
SV Support rail, for component adaptor (Comfort), W: 45 mm