位置決めパーツ ユニットアダプター コンフォート用

品番: SV 9635620

調整式サポートレール付きのユニットアダプター (コンフォートタイプ) に起動コンビネーションやリバーシング起動コンビネーションを固定するために使用します。

品番:
SV 9635620
製品説明
機器や逆転コンビネーションの固定に使用します。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 9005
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 47.5 mm
適用メーカー (タイプ)
イートン (PKZ / PKE サイズ 0)
1パック
10 個
純質量
0.05 kg
総質量
0.121 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177817258
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x35 mm