拡張セット ユニットアダプター コンフォート用

品番: SV 9635640

リバーシング起動コンビネーションの固定に使用します。

品番:
SV 9635640
製品説明
幅 90 mm の正転・逆転用モーターコントロールコンビネーションを固定するために使用します。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
1 セットは、拡張モジュール x1、延長モジュール x 2、連結ピン x 3 で構成されています
1 セット ≙ 1 個.
寸法:
幅: 90 mm
高さ: 80 mm
1パック
4 個
純質量
0.26 kg
総質量
0.287 kg
関税率番号
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Expansion set, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm