延長モジュール ユニットアダプター コンフォート用

品番: SV 9635630

長さの異なる直入れモータースターターを固定するために使用します。

品番:
SV 9635630
製品説明
長さの異なる直入れモータースターターを固定するために使用します。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 40 mm
1パック
8 個
純質量
0.136 kg
総質量
0.183 kg
関税率番号
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Extension module, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm