ユニットアダプター 1 極

品番: SV 9635373

開閉器や保護装置をマウントできます。

品番:
SV 9635373
仕様
L3
機能方法
ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
希望する位相接続に応じて、異なるアダプタータイプが必要です
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大
16 A
定格電圧
690 V (AC)、単相
極数
1 極
接続ケーブル(AWG)
AWG 14
接続ケーブル長さ
100 mm
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
マウントレールタイプ
固定式
寸法:
幅: 18 mm
高さ: 160 mm
奥行: 35 mm
1パック
6 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.382 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.009
関税率番号
85369095
EAN
4028177934566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル