ユニットサポート 接触システムなし

品番: SV 9635390

ボード上の取り付けオプションを拡張し、幅広の機器類を使用を可能にします。

品番:
SV 9635390
機能方法
ボード上の取り付けオプションを拡張し、幅広の機器類を使用を可能にします
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 18 mm
高さ: 160 mm
奥行: 34.5 mm
マウントレールタイプ
固定式
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
1パック
6 個
純質量
0.258 kg
総質量
0.32 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177934542
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル