システムカバー

品番: SV 9608000

個々に長さを切断可能、ミニPLSベースフレームのグリップ溝へ簡単に装着可能。

品番:
SV 9608000
材質
熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
長さ
250 mm
適用バスバーシステム
ミニPLS
寸法:
長さ: 250 mm
1パック
1 個
純質量
0.25 kg
総質量
0.3 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Mini-PLS cover section, L: 250 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)