ミニPLS T型バスバー

品番: SV 9624000

E-Cu製、バスバー断面サイズ 120 mm²

品番:
SV 9624000
材質
E-Cu
バスバー厚さ
3 mm
断面
120 mm²
長さ
1,500 mm
寸法:
長さ: 1,500 mm
1パック
3 個
純質量
5.283 kg
総質量
5.56 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1.61
関税率番号
74071000
EAN
4028177140936
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Mini-PLS special busbar E-Cu, L: 1500 mm, 120 mm² bar cross-section
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
詳細技術情報