ミニPLSユニットアダプター

品番: SV 9615100

最大測定電流:12 Aから100 Aまで。

品番:
SV 9615100
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
接続ケーブル(AWG)
AWG 12
定格電圧
690 V、三相
定格電流 最大
25 A
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ
1 / 15 mm
1パック
1 個
純質量
0.29 kg
総質量
0.329 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.041
関税率番号
85369095
EAN
4028177192553
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Mini-PLS component adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 45x160 mm, support rail H: 15 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報