拡張スペーサー ミニPLSユニットアダプター用

品番: SV 9623000

取付幅の拡張が必要な時に使用します。

品番:
SV 9623000
製品説明
取り付け幅の拡張が必要な時に使用します。
材質
ABSプラスチック
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 9 mm
1パック
2 個
純質量
0.066 kg
総質量
0.069 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177140929
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
製品説明
SV Mini-PLS insert strip, for Mini-PLS component adaptor, W: 9 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)