サポートレール 35 x 15 mm ミニPLS/CB ユニットアダプター用

品番: SV 9320120

ミニPLSおよびCB ユニットアダプター用マウントレール。

品番:
SV 9320120
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじおよびサイドのスリップガードを含む
適用品番
9342.400
9342.410
9629.000
寸法:
幅: 72 mm
1パック
5 個
純質量
0.36 kg
総質量
0.403 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
製品説明
SV Support rail 35x15 mm, W: 72 mm, sheet steel
データシート
一般技術情報