サポートレール 35 x 7.5 mm ミニPLSユニットアダプター用

品番: SV 3548000

Mini-PLS機器アダプターへの固定用。

品番:
SV 3548000
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじおよびサイドのスリップガードを含む
寸法:
幅: 54 mm
1パック
10 個
純質量
0.19 kg
総質量
0.197 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
製品説明
SV Support rail 35x7,5 mm, W: 54 mm, sheet steel