バスバーシステム

RiLine60 バスバーシステム、800 A または 1600 A 用

中心間距離 60 mm、3 極および 4 極、全面的な接触保護、世界中で使用可能。

RiLine60 バスバーシステム、800 A または 1600 A 用

RiLine60 基本システム

システム基盤として必要なコンポーネント類:バスバーホルダー、フラットスペシャルバーおよび PLS スペシャルバー、バーコネクター類による連結システム、完璧な接触感電防止を実現するボトムトレイとカバープロファイル。

RiLine60 バスバーシステム、800 A または 1600 A 用

RiLine60 接続アダプター

丸型ケーブルと板材に適した接続アダプター

RiLine60 バスバーシステム、800 A または 1600 A 用

RiLine60 ユニットアダプター

モータースターターコンビネーションを直接取付けるための OM アダプター、コンパクトサーキットブレーカー (MCCB) をバスバーシステムに直接簡単に取り付けるための CB アダプター。

RiLine60 バスバーシステム、800 A または 1600 A 用

RiLine60 ヒューズコンポーネント

D02、DII、DIII ヒューズ用の小型 3 極ヒューズアダプター (D スイッチとして開閉可能)、高性能 NH ヒューズスイッチディスコネクターおよび NH スリムラインスイッチディスコネクター、そしてヒューズ技術用アクセサリー。

RiLine60 バスバーシステム、800 A または 1600 A 用

RiLine60、標準アクセサリー

1 極または 2 極のバスバーホルダー、ユニバーサルホルダー、銅フレックスバー、端子およびカバーを備えた RiLine60 システムポートフォリオへの追加製品。