- 品番:
- SV 9341050
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 定格電圧
- 1000 V、三相
- 1500 V (DC)
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 14 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー PLS 800
- 22 kA - 600 V、ホルダー間隔 200 mm、バスバー PLS 800
- 50 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー PLS 800、 ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7
- 50 kA - 600 V、ホルダー間隔 250mm、バスバー PLS 800、 ヒューズ クラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
- 65 kA - 480 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 800、 サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7
- 65 kA - 600 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 800、ヒューズクラス 最大 600 A、JDDZ/7
- 品番について
- UL アプリケーション用は、床面トレー使用しなければなりません
- UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
- トップマウント
- はい
- 極数
- 3 極
- 適用バスバー
- PLS 800
- 内側固定
- はい
- バスバーの中心間距離
- 60 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.32 kg
- 総質量
- 0.362 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177525634
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
-
SV Busbar support, PLS 800, 3-pole, 60 mm bar centre distance, UL design