PLSスペシャル型バスバーE-Cu

品番: SV 3509.000

長さ:495 mmから2400 mmまで。

品番:
SV 3509.000
材質
E-Cu
バスバー厚さ
5 mm
断面
300 mm²
注記:
必要な長さにカット可能
バスバータイプ
E-Cu(電気銅)製バスバー
適用バスバーシステム
PLS 800
寸法:
長さ: 2,400 mm
1パック
1 個
純質量
6.15 kg
総質量
6.18 kg
銅の含有量 (kg / 個)
6.41
関税率番号
74071000
EAN
4028177043350
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV PLS special busbar E-Cu, L: 2400 mm, PLS 800, bar thickness: 5 mm, 300 mm² bar cross-section
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
一般技術情報
詳細技術情報