PLSブスバー連結キット

品番: SV 3514.000

PLSスペシャル型バスバーの、穴を開けない連結用。

品番:
SV 3514.000
製品説明
PLS T型バスバーの連結用。特殊な追加工なしにバスバーを連結することができます。
材質
E-Cu
表面
ニッケルめっき
適用バスバー
PLS 1600
接続方法
単純接続
1パック
3 個
純質量
1.26 kg
総質量
1.344 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.42
関税率番号
85369010
EAN
4028177043510
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
製品説明
SV Busbar connector, PLS 1600, single connection
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報