RiLine60 バスバーシステム - 800 A および 1600 A 銅板バーシステム 銅板バーシステム 銅板バーシステム E-Cu(電気銅)製バスバー 長さ:バスバー1本あたり2400 mm 製品へ 銅板バーシステム バスバー CUPONAL 銅で被覆されたアルミ製バスバー。 製品へ 銅板バーシステム バーコネクター 穴を開けずにバスバーを連結します。 製品へ 銅板バーシステム バスバーホルダー 銅板バー用 800 Aまでの銅板バー用。 製品へ 銅板バーシステム スペーサー RiLine バスバーホルダー(フラットバーシステム)用 バスバーホルダー用、12 mm x 5 mmおよび12 mm x 10... 製品へ 銅板バーシステム バスバーカバー バスバーの全面でのカバー用、個別に短くできます。 製品へ 銅板バーシステム 絶縁ブロック 任意の中心間間隔でのバスバーの実現、および分離されたPE/PENバーの構築... 製品へ 銅板バーシステム スクリューナットM12 バスバーに穴を開けるための、独立型のローレット付きナット。 製品へ