- 品番:
- SV 9340.004
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 定格電圧
- 1000 V、三相
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 22 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 25 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー 30 x 5/10 mm
- 30 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 65 kA - 600 V、 ホルダー間隔 250 mm、バスパー 15 x 5 - 25 x 10 mm、ヒューズ クラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
- 品番について
- 12 x 5/10 mm のバスバーを使用する際には、別にスペーサー 9340.090 も必要です
- UL アプリケーション用は、床面トレー使用しなければなりません
- UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
- 極数
- 4 極
- 内側固定
- はい
- バスバーの中心間距離
- 60 mm
- 適用バスバー
- 12 x 5 ~ 30 x 10 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.84 kg
- 総質量
- 0.915 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177536715
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
-
SV Busbar support, 4-pole, 60 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5-30x10 mm, UL design