バスバーホルダー 銅板バー用

品番: SV 9340010

800 Aまでの銅板バー用。

品番:
SV 9340010
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
定格電圧
1000 V、三相
品番について
12 x 5/10 mm のバスバーを使用する際には、別にスペーサー 9340.090 も必要です
極数
3 極
外側固定
はい
バスバーの中心間距離
60 mm
適用バスバー
15 x 5 ~ 30 x 10 mm
1パック
4 個
純質量
0.76 kg
総質量
0.8 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177502338
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Busbar support, 3-pole, 60 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5-30x10 mm, (external attachment)
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報
Short-circuit resistance diagram