- 品番:
- SV 9340.200
- 製品説明
- ボトムトレーへのクリップ式取り付けに使用します。
- 材質
- 熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- カバープロファイルの前面に荷重がかかる場合は、安定性を高めるサポートパネルが必要です。
- 必要な長さにカット可能
- 適用バスバーシステム
- 銅板バー、極数 3
- PLS 800、極数 3
- PLS 1600、極数 3
- 寸法:
- 長さ: 700 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.6 kg
- 総質量
- 1.79 kg
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177502420
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 製品説明
- SV Cover section, L: 700 mm
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)